低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Avago AFBR-5715LZ互換 1000BASE-SX SFPモジュール(850nm 550m DOM LC/UPCデュプレックス MMF)
#75332
#75332
1,110円 (税込)
FS P/N: SFP1G-SX-85
45 販売数
1.9K レビュー
7 Q&A
Transceiver Models:
日本倉庫579点在庫あり、配達予定日2024年9月22日日曜日
グローバル倉庫2435点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
Avago AFBR-5715LZ互換 1000BASE-SX SFPモジュール(MMF、850nm、550m、LC、DOM)
製品規格
型番
AFBR-5715LZ
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
850nm
最大伝送距離
OM2 MMF経由550m
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
VCSEL 850nm
適用ケーブル
MMF
DOM機能
対応
送信パワー
-9.5 ~ - 3dBm
受信感度
< -17dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠、IEEE 802.3z
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向け1G接続
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
ホットプラグ対応SFP MSA準拠
デジタル光モニタリング
クラス1 FDAレーザー安全性
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現
モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。.
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1652
213
86
1
1
B***s
United States
2024年8月13日
Hello, We did receive the items and everything works perfectly. We will 100% be using your company for our future needs. We have a large refresh coming up and will be ordering more.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0T***x
Canada
2024年8月02日
Confirms to be compatible and work flaswlessly with HPE/ Aruba 2530, HPE / Aruba 54xx ZL2 series.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0V***o
Portugal
2024年7月22日
Fast delivery.
Low price.
Professional transaction.
Great professional products offer.
Low price.
Professional transaction.
Great professional products offer.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品