H3C互換QSFP28光モジュールモジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、二重LCコネクタを介して最大80kmの100GBASEイーサネットスループットで使用できるように設計されています。BOX+FPC+PCBA分離設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。このモジュールは、IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4およびIEEE 802.3bm CAUI-4の規格に準拠しています。デジタル診断機能も、QSFP28 MSAで指定されたI2Cインターフェースを介して利用できます。これにより、リアルタイムの動作パラメータへのアクセスが可能です。これらの機能により、簡単に設置できるホットスワップ可能なモジュールは、100Gイーサネット、通信、データセンターなど、さまざまなアプリケーションに適しています。.
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ZR4-100GからQSFP-ZR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
H3C互換 100GBASE-ZR4 QSFP28光モジュール(1310nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#160137
#160137
633,804円 (税込)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G
4 販売数
13 レビュー
4 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫27点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
H3C互換 100GBASE-ZR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、80km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ZR4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 6.5dBm
受信感度
< -28dBm
パワーバジェット
31dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤ 6W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
変調方式
NRZ
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
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
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 80km | 40km | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)Compatibility (2)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
13
0
0
0
0
S***o
United States
2023年5月10日
We tested the module, it works very well, it is much higher quality than other competing products.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0S***a
United States
2023年4月20日
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0D***e
Australia
2023年4月12日
I’m the technical manager. Your products are great. They appear to be working fine.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品