HW 34060912互換10GBASE-LRL SFP+モジュールは、LCデュプレックスOS2シングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFP+ MSA、SFF-8431、SFF-8472各規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断監視機能(DDM)により、I2Cインターフェース経由でリアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
このSFP-10GLRL-31-Iモジュールは、10GBASEイーサネットアプリケーションに適しており、通信、屋外アプリケーション、海洋、石油・ガス、鉱業などの厳しい産業環境下で動作することができます。
![産業用 HW 34060912互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809095033njx3a7.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 HW 34060912互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033njx3a7.jpg)
![産業用 HW 34060912互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033f890f9.jpg)
![産業用 HW 34060912互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033kphckt.jpg)
![産業用 HW 34060912互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033a4pc8w.jpg)
![産業用 HW 34060912互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GLRL-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809095033yqzupx.jpg)
産業用 HW 34060912互換 10GBASE-LRL SFP+光モジュール(1310nm 2km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#160046
#160046
4,279円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRL-31-I
185 販売数
11 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫193点在庫あり、配達予定日2024年8月9日金曜日
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
HW 34060912互換 10GBASE-LRL SFP+モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GLRL-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.31Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
FP
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
6.2dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
コアサイズ
9/125µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、FC-PI-4 Rev 7.0
保証期間
5年間
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220822134407rl3acd.jpg)
特徴
データセンター向け10G接続
1.2Wの低消費電力、高密度、高速性を特長とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
TO-Canパッケージによるオーダーメイドの卓越性
TOパッケージのモジュールは、信頼性、気密性、放熱性に優れ、産業環境に適しています。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615410439ygg1.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスはさまざまなブランドと連携し、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
Q&A
質問する
全て (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
11
0
0
0
0
W***h
United States
2023年11月13日
This SFP+ transceiver isn't just compatible with our Cisco gear; it's aligned with our mission to maintain non-stop industrial operations under demanding circumstances. For professionals like myself, whose work can't be confined to a controlled, clean room, it's the tool that meets our specialized networking needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***d
United States
2023年10月14日
The convenience of the hot-pluggable feature means I can keep my network up and running without any interruptions, which is crucial for my business operations.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***n
United States
2023年7月29日
Knowing that this transceiver has been tested for top-notch performance gives me peace of mind. I feel confident that I'm investing in a reliable component that won't let me down when it's needed most.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品