Arista Networks互換100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュールは、LC二重SMFファイバー上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8661、SFF-8636およびIEEE 802.3-2018規格に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定された4ワイヤーシリアルインターフェースを介して利用できます。動作温度範囲は-40°Cから85°Cまでであり、この産業用光モジュールは、通信、データ処理・管理、産業および工場自動化の応用、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェントトランスポーテーションシステム(ITS)、海上、油田およびガス田、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
ご注意: FSのP/NがQ28-4W40-100G-IからQSFP-4W40-100G-Iに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(1310nm、40km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131171720jp4v9k.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(1310nm、40km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171720jp4v9k.jpg)
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(1310nm、40km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171720mmbqrl.jpg)
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(1310nm、40km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121751321iklqf.jpg)
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(1310nm、40km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131171720o590yk.jpg)
![産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(1310nm、40km、DOM、LCデュプレックス、SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121751485cyp6r.jpg)
産業用 Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(1310nm、40km、DOM、LCデュプレックス、SMF)
#159247
#159247
427,766円 (税込)
FS P/N: QSFP-4W40-100G-I
1 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Types:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月12日木曜日
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
Arista Networks互換 100GBASE-4WDM-40 QSFP28モジュール(産業用、SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-4W40-100G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
TXパワー
-2.5 ~ 6.5dBm
受信感度
< -20.5dBm
パワーバジェット
18dB
レシーバー過負荷
-3.5dBm
消費電力
< 5.5W
消光比
> 4.5dB
DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR(クロックデータリカバリ)
TX & RX内蔵CDR
パッケージング技術
ボックスパッケージ
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3-2018、4WDM-40、SFF-8661、SFF-8636
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220817165338cz9ful.jpg)
特徴
データセンター向け100G接続
5.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627111819kratnb.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 40km | 40km | 40km | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
Q&A
質問する
全て (2)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
1***4
11996
2023年4月17日
We ordered two for our 28km transmission, and hoped to receive them as soon as possible. The sales kindly arranged the shipping quickly and informed us of the logistics. The products arrived faster than we expected and ran well on our Cisco switches.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***y
Senegal
2023年4月12日
With the DOM feature, it is easy for us to troubleshoot the failure of the link, which offers us a lot of convenience. Nice feature.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品