汎用互換SFP+モジュールはOM3マルチモードファイバ(MMF)上最大220mのリンク距離を提供できます。このモジュールは、IEEE802.3に準拠しています。SFF-8472で指定された2線式シリアルインタフェースによって、デジタル診断のモニタリングが使用できます。-40℃ ~ 85℃の産業用温度範囲を対応するこの産業用モジュールは、電気通信、データ処理&管理、産業応用と工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で使用することができます。
![産業用 汎用互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202408221421294o9dve.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 汎用互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202408221421294o9dve.jpg)
![産業用 汎用互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950hfbmkq.jpg)
![産業用 汎用互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950t028tq.jpg)
![産業用 汎用互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM) この写真は4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822142121y8b22b.jpg)
![産業用 汎用互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM) この写真は5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950ajwj8j.jpeg)
産業用 汎用互換 10GBASE-LRM SFP+光モジュール(1310nm 220m LC/UPCデュプレックス MMF/SMF DOM)
#158596
#158596
4,279円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRM-31-I
969 販売数
5 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫123点在庫あり、配達予定日2024年9月12日木曜日
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
産業用 汎用互換 10GBASE-LRM SFP+モジュール(MMF/SMF、1310nm、220m/1.4km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-10GLRM-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
220m @ OM3 MMF、SMF上は最大1.4km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF/SMF
送信機タイプ
FB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.2 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
6.2dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、IEEE802.3、CPRI
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
10Gをリードする性能と品質
Semetchチップ内蔵のSFP-10GLRM-31-I光トランシーバーは、10Gリンクにおいて高性能と低消費電力を提供します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
10Gbps
最大10Gのイーサネット接続
Q&A
質問する
全て (4)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
0
0
0
0
M***e
United States
2023年5月14日
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***h
Switzerland
2023年4月09日
Everything works fine, delivery was perfect and I’m a happy customer with a fast connection to my servers in their new home!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***o
Sweden
2023年3月06日
Thanks! I must say as far as my experience goes, you run a lean and tight ship, simple, quick and straightforward service. Keep it up. :)
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品