タップまたはクリックで画像を拡大する
Avago HFCT-711XPD互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF)
#75616
#75616
10,936円 (税込)
FS P/N: XFP-10GLR-31
98 販売数
458 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫55点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
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
Avago HFCT-711XPD互換 10GBASE-LR XFPモジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
HFCT-711XPD
メーカー
FS
インタフェース
XFP
最大伝送速度
10Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
DFB 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-6~0dBm
受信感度
< -14.5dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
353
78
27
0
0
A***s
United States
2023年12月06日
No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***r
United States
2023年10月15日
Awesome and worked as expected on cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0N***e
United States
2023年10月08日
Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品