FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。
この写真はXFP-10GLR-31に関するものです。

H3C XFP-LX-SM1310互換 10GBASE-LR XFPモジュール(1310nm 10km DOM LC SMF)

#15820
#15820

Semetch DFB < 1.5W LCデュプレックス SMF

10,936円 (税込)
FS P/N: XFP-10GLR-31
159 販売数
458 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫55点在庫あり、配達予定日2024年9月20日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

H3C XFP-LX-SM1310互換 10GBASE-LR XFPモジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)

H3C XFP-LX-SM1310互換XFPモジュールは、LCコネクタ経由で波長1310nmのシングルモード・ファイバ(SMF)上に最大10kmの伝送を提供します。このマルチレートXFPは、10GBASE-LRおよび10GBASE-LWイーサネット・アプリケーションと、OC-192/STM-64ショートリーチ(SR-1)POSアプリケーションの両方をサポートします。このモジュールは、現行のXFP Multi-Source Agreement(MSA)仕様、IEEE 802.3aeによる10ギガビット・イーサネット10GBASE-LR/LW、および10Gファイバチャネル1200-SM-LL-Lに準拠しています。リアルタイムの動作パラメータへのアクセスを可能にするデジタル光モニタリング(DOM)サポート。データセンター、企業のワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダのトランスポートアプリケーションに適しています。

製品規格
型番
XFP-LX-SM1310
メーカー
FS
フォームファクタ
XFP
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
送信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 0dBm
受信感度
< -12.6dBm
パワーバジェット
6.6dB
受信機過負荷
0dBm
標準消費電力
≤ 1.5W
消光比
3.5dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
コアサイズ
9/125 µm
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ae、XFP MSA
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
10Gをリードする性能と品質
Semetchチップを内蔵したXFP 10Gモジュールは、10Gリンクにおいて高性能と低消費電力を実現します。
Semetchチップ
安定した伝送
≤ 1.5W
低電力消費
マルチレート
より広い適用範囲
TO-Canパッケージングの卓越性

TO-Canパッケージ設計を採用したモジュールは、信頼性、気密性、放熱性能に優れ、テレコム&データセンター・アプリケーションに最適です。

ネットワークのシームレスな接続性を実現

このモジュールは、FSボックスによって再構成することができ、異なるブランドで動作するため、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。

中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
SCデュプレックス
SCデュプレックス
最大伝送距離
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
チップ
Semtech
Semtech
Semtech
消費電力
≤ 1.5W
≤ 4W
≤ 1.5W
通信プロトコル
XFP MSA、IEEE 802.3ae
X2 MSA、IEEE 802.3ae
XPK MSA、IEEE 802.3ae
適用範囲
10GBASE-LR/LWイーサネット、SONET OC-192/SDH STM-64
SONET/SDHとイーサネット
10Gイーサネットとデータセンター
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.7
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    353
    78
    27
    0
    0

    A***s

    United States

    2023年12月06日
    5.0
    No issues at all after many months. Awesome and worked as expected on cisco switch.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    C***r

    United States

    2023年10月15日
    5.0
    Awesome and worked as expected on cisco switch.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    N***e

    United States

    2023年10月08日
    5.0
    Delivers the 10g bandwidth we bought it for in a compact and easy to use form factor.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品