Intel互換SFP28モジュールはLCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用し、25GBase-LRのスループットでシングルモードファイバ(SMF)上最大20kmのリンク距離を提供できます。低消費電力と高速快適を特徴としたこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、テレコム、及びデータセンターでの使用に最適です。各SFP28モジュールは個別にテストされており、SFP28 MSAとCPRI規格に完全に準拠しています。
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はS28-25GLR20-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220722112443k0v73p.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はS28-25GLR20-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722112443k0v73p.jpg)
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はS28-25GLR20-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722112448klsqhd.jpg)
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はS28-25GLR20-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221124498w6tmb.jpg)
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はS28-25GLR20-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220722112330x0elyp.jpg)
![産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はS28-25GLR20-31-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207221124460pwudb.jpg)
産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 20km DOM LCデュプレックス SMF)
#157306
#157306
12,521円 (税込)
FS P/N: S28-25GLR20-31-I
2 販売数
2 レビュー
1 質問内容
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年07月04日木曜日
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年07月12日金曜日
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
産業用 Intel互換 25GBASE-LR SFP28モジュール(SMF、1310nm、20km、LC、DOM、データセンター及びテレコム用)
製品規格
型番
S28-25GLR20-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2dBm
受信感度
< -11.3dBm
パワーバジェット
4.3dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR
TX & RX 内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8402、SFF-8472、MSA SFP+
保証期間
5年間
コアサイズ
G.652
包装技術
BOX
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220725/165873266262de4076e9c193.34017329.png)
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
25Gをリードする性能と品質
Semtechチップを内蔵したSFP28 25Gモジュールは、25Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個々に設計されたBOXパッケージが装備されています。
Maximチップ
安定した伝送
≤ 1.2W
低消費電力
BOX包装
優れた気密性
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807102911uca5al.png)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
B***y
Australia
2023年11月07日
Not much to say, works as advertised and did the job I needed.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0B***e
United States
2023年6月03日
Excellent product and works perfectly in my enterprise level Cisco and Juniper routers.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品