FS標準Mellanox 200G QSFP56アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、200GBASEイーサネットおよびHDRインフィニバンドシステムで使用できるように設計されています。このケーブルは、イーサネット規格IEEE 802.3cd、QSFP MSA規格およびインフィニバンドHDRに準拠します。各QSFP56コネクタは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。
このケーブルは非常に短いリンクに適し、ラック内または隣接するラック間に設置されたスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージ上のQSFP56-200Gポート間に200Gギガビットリンクを確立するために、費用対効果の高い方法を提供します。