FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真はに関するものです。

17.6kW 三相 32A/400V ベーシックPDU(36 IEC320 C13 & 6 C19アウトレット、IEC309 32A 3P + N + Eプラグ、3ftコード、0U垂直型)

#157102
#157102

32A/400V 3ft (0.9m) 17.6kW 0U

79,087円 (税込)
FS P/N: PDU-3PNE42I-VBS
5 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月29日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
10,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証

三相 32A/400VベーシックPDU(36 IEC320 C13 & 6 C19コンセント、IEC309 32A 3P + N + Eプラグ、3ftコード、0U垂直)

ベーシック配電ユニット(PDU)は、UPSシステム、発電機、またはユーティリティ電源から、サーバー、ネットワーク/テレコム機器、エンタープライズレベルの機器、およびその他のデバイスに、単一の入力と複数の出力コンセントを使用して電力を供給するための信頼性とコスト効率の高い方法であり、エンタープライズアプリケーションのデータセンター、サーバールーム、およびネットワーク配線クローゼット用に設計されています。

ベーシックPDUシリーズには1Uと0Uのモデルがあり、前面や背面に多様なコンセント配置が可能です。また、EIA規格の19インチラックに水平または垂直に取り付けるなど、さまざまな取り付けオプションに対応しています。

仕様一覧
PDUタイプ
ベーシック
位相
3-位相
ソケットタイプ
36 IEC320 C13 & 6 C19
プラグタイプ
IEC309 32A 3P + N + E
定格電流
32A
定格電圧
400V
負荷容量
17.6kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
3ft (0.9m)
構造の材質
アルミニウム合金
ラックスペース数
0U
寸法(HxWxD)
93.62''x 2.21''x 1.75'' (2378x 56x 44.4mm)
取り付け方法
垂直
動作温度範囲
-5°C ~ 45°C (23°F ~ 113°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
信頼性の高い配電

ベーシックPDUは、サーバー、ネットワーク/テレコム機器、エンタープライズレベルの機器などに安定した配電を提供します。

親切な設計

取付けが容易なキーホールの取り付けスロットです。

コンセントグリップ保護

プラグを簡単に固定し、誤って外れることを防ぎます。

ホットスワップ対応電流計

電流監視、交換、アップグレードを無停止で実現します。

製品タイプ
ベーシック
メーター付き
モニター付き
スイッチ式
スイッチ式コンセント
サーキットブレーカー
2、磁気油圧式
2、磁気油圧式
3、磁気油圧式
3、油圧式
個別スイッチ制御
yes
yes
アラームインジケーター
yes
yes
yes
yes
yes
個別アウトレット監視
yes
ブザーのビープ音
yes
yes
yes
yes
ユーザー定義アラーム
yes
yes
yes
操作ログ
yes
yes
yes
yes
ホットスワップ対応電流計
yes
yes
yes
yes
ネットワークアクセス
yes
yes
yes
Q&A
質問する
全て (2)Application (0)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

A***a

United States

2023年9月08日
5.0
It works really well and keeps all of my devices in great shape.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

T***y

Canada

2023年1月26日
5.0
The PDU I ordered worked very well. It is a reliable way to deliver power to my switches.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品