FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。
この写真はDC33-25GS28-10-Iに関するものです。

産業用 FS標準 Mellanox C33互換 25G DWDM SFP28光モジュール(1550.92nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)

#156397
#156397

Macom EML 産業用 ≤ 2W ITU LCデュプレックス

126,634円 (税込)
FS P/N: DC33-25GS28-10-I
0 販売数
16 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月29日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

FS標準 Mellanox互換 25G DWDM SFP28 100GHzモジュール(SMF、1550.92nm、10km、LC、DOM、データセンター&テレコム用)

このFS標準Mellanox互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1550.92nmの波長を使用し、25GBase-DWDMのスループットでシングルモードファイバ(SMF)上で最大10kmのリンク距離を提供できます。このモジュールは、25Gイーサネット、テレコムとデータセンターに25GBASEのイーサネット接続オプションを提供できます。また、SFP28 MSA、CPRIとeCPRI規格に完全に準拠しています。

仕様一覧
型番
DC33-25GS28-10-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1550.92nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
-5dBm
消費電力
≤ 2W
消光比
> 6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8472、RoHS
保証期間
5年
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切なアッテネーターを使用してください。
距離
≤ 10km
アッテネーター

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするDWDM SFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する人気の方法を提供します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
16
0
0
0
0

J***n

Canada

2023年2月26日
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

J***n

Canada

2023年2月26日
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

J***n

Canada

2023年2月26日
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品