Uniboot設計により、1本のケーブルで2本のファイバを伝送することができ、配線の時のケーブルの混雑を軽減します。省スペース化やケーブル管理の手間軽減が求められるデータセンターでの高密度なファイバパッチングに適しています。
Senkoのセキュアキー付きLCコネクタは、プライバシー保護の観点からネットワークの分離が必要な場合に、機械的なネットワークセキュリティを提供します。別々のネットワークが共通のアクセスポイントで不正に接続されるのを防ぐことができます。コネクタは、マッチングカラー抽出ツールを使用しないと取り外せません。