10GBASE-ZR SFP+モジュールは、SMFファイバ上で最大100kmの伝送距離をサポートします。このモジュールはSFP+ MSAとIEEE802.3ae規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断のモニタリングが可能です。-40℃ ~ 85℃の産業用温度範囲を特徴とするこのモジュールは、電気通信、データ処理&管理、工業応用と工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な工業環境で使用することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#155459
#155459
90,181円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
11 販売数
3 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
産業用 10GBASE-ZR SFP+モジュール(SMF、1550nm、100km、LCデュプレックス、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GZRC-55-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 5dBm
受信感度
< -25dBm
パワーバジェット
-26dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
< 1.6W
消光比
> 1.6dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8472、IEEE802.3ae
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
全て (5)Parameter (2)Matched Attenuator (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
W***z
United States
2023年2月15日
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***s
Indonesia
2023年1月12日
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***g
United States
2023年1月09日
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品