NETGEAR互換SFP+モジュールは、SMFファイバ上で最大100kmの伝送距離をサポートします。このモジュールはSFP+ MSAとIEEE802.3ae規格に準拠しています。SFF-8472で規定された2線式シリアルインターフェースにより、デジタル診断のモニタリングが可能です。-40℃ ~ 85℃の産業用温度範囲を特徴とするこのモジュールは、電気通信、データ処理&管理、工業応用と工場自動化、屋外アプリケーション、鉄道およびインテリジェント交通システム(ITS)、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な工業環境で使用することができます。
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-55-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220624121431ljsxjz.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-55-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624121431ljsxjz.jpg)
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-55-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206251135047k38d2.jpg)
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-55-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206241142297deh0q.jpg)
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-55-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062411423468b9wo.jpg)
![産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM) この写真はSFP-10GZRC-55-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624114229ykucuu.jpg)
産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ZR SFP+光モジュール(1550nm 100km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#155458
#155458
90,181円 (税込)
FS P/N: SFP-10GZRC-55-I
6 販売数
3 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫11点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
産業用 NETGEAR互換 10GBASE-ZR SFP+モジュール(SMF、1550nm、100km、LCデュプレックス、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GZRC-55-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
100km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 5dBm
受信感度
< -25dBm
パワーバジェット
-26dB
レシーバー過負荷
-8dBm
消費電力
< 1.6W
消光比
> 1.6dB
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8472、IEEE802.3ae
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220614/165519282662a83cfabc1215.17847101.jpeg.webp)
Q&A
質問する
全て (5)Parameter (2)Matched Attenuator (1)Ports (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
W***z
United States
2023年2月15日
Yes, I received the package. Thank you for shipping it out so quickly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***s
Indonesia
2023年1月12日
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***g
United States
2023年1月09日
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品