ユニブート設計により、1本のケーブルで両方のファイバを伝送できるため、配線時のケーブルの混雑を軽減することができます。省スペース化やケーブル管理の手間軽減が求められるデータセンターでの高密度なファイバパッチングに適しています。
センコーのセキュアキー付きLCコネクターは、プライバシー保護のためにネットワークの分離が必要な場合に、機械的なネットワークセキュリティを提供します。共通のアクセスポイントを持つ別々のネットワークの不適切な接続を防止することができます。セキュアキー付きコネクターは、マッチングカラー抽出ツールを使用しなければ取り外せません。