FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。
この写真はHD-OM4KULCDXに関するものです。

10m(33ft) OM4 LC/UPC - LC/UPC Uniboot デュプレックス マルチモード PVC(OFNR) 2.0mm BIF 光パッチケーブル(セキュアキー付き)

#155284
#155284

Corning BIF 2.0mm High-density

9,687円 (税込)
FS P/N: HD-OM4KULCDX
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年12月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

10m(33ft) OM4 LC UPC - LC UPC Uniboot デュプレックス マルチモード PVC(OFNR) 2.0mm BIF 光パッチケーブル(セキュアキー付き)

ユニブート設計により、1本のケーブルで両方のファイバを伝送できるため、配線時のケーブルの混雑を軽減することができます。省スペース化やケーブル管理の手間軽減が求められるデータセンターでの高密度なファイバパッチングに適しています。

センコーのセキュアキー付きLCコネクターは、プライバシー保護のためにネットワークの分離が必要な場合に、機械的なネットワークセキュリティを提供します。共通のアクセスポイントを持つ別々のネットワークの不適切な接続を防止することができます。セキュアキー付きコネクターは、マッチングカラー抽出ツールを使用しなければ取り外せません。

製品規格
コネクタの種類
LC UPC - LC UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで150m
100Gイーサネット距離
850nmで100m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.5dB/km
ファイバ数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
耐久性
500サイクル
引張荷重
(長期/短期)
60/100N
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

品質テストプログラム

テストプログラムを参考に、信頼性の高い高性能なファイバパッチケーブルを入手してください。

品質テストプログラム

光バッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴

最小曲げ半径7.5mm

BIFファイバは、ケーブルの曲げをよりタイトにし、弛みのない収納とルーティングを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入回数に達することができます。

最大100Nの引張荷重

ケーブルの引っ張りに強いので、挟み込みによるダウンタイムを軽減します。

重要なネットワークポートに対する物理的セキュリティ

セキュアLCコネクタをモジュールに挿入する

セキュリティLCキーをコネクタに沿って「カチッ」と音がするまで押し込む

コネクタごと引き抜く

「カチッ」と音がするまでセキュアLCリムーバルキャップをセキュアLCキーに差し込む

セキュアLC取り外しキャップでセキュアLCキーを取り外す

このラッチを押しながら後方に移動させる

さまざまな屋内設置ニーズに対応

耐久性に優れたファイバパッチケーブルは、データセンター内のネットワークキャビネット接続、天井裏配線、床下配線に適しています。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品