SFP28モジュールは、LC デュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの10/25GBASE-LRスループットを提供しています。25Gイーサネット、10Gイーサネット、テレコム、データセンターの接続オプションを提供し、屋外・屋内の配備に適しています。SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432およびSFF-8431の各規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#155193
#155193
10,936円 (税込)
FS P/N: SFP-10/25GLR-31
251 販売数
23 レビュー
2 Q&A
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
220 点仕入れ中、配達予定日2024年8月26日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
データセンター用10/25GBASE-LR SFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-10/25GLR-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432、CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトとレガシー25Gサイトの接続
100Gポートの帯域幅を完全に活用
新しい100Gポートで25G光学部品を再利用
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコーディングボードで設定し、ターゲットとするスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム互換ブランド
100%実機検証
ニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルにより、受け取り、保管、展開が容易になります。
ラベルタイプを選択
色付きの白黒またはニュートラルラベル
ラベルの詳細を記入
ブランドロゴ、P/N、S/N、メーカー
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の状態により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
23
0
0
0
0
N***e
United Kingdom
2023年11月06日
This transceiver module works perfectly in the Cisco switch where installed. The connection worked the first time, and I passed all of the stress tests I could put them through. Another purchase that is worth every penny!!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0B***y
Netherlands
2023年11月04日
I was pleasantly surprised when I plugged them in – they immediately established a connection, which is an excellent sign. So far, everything looks promising.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0R***s
United Kingdom
2023年10月21日
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品