FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。
この写真はHD-SMUSNDXに関するものです。

5m(16ft) Senko SN/UPC - SN/UPC デュプレックス OS2シングルモード Uniboot光パッチケーブル(PVC/OFNR、1.6mm、400Gネットワーク接続用)

#155085
#155085

Corning G.657.A1 400G高密度アプリケーション

5,311円 (税込)
FS P/N: HD-SMUSNDX
17 販売数
0 レビュー
0 質問内容
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月15日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

5m(16ft) Senko SN/UPC - SN/UPC デュプレックス フラットクリップ OS2シングルモード Uniboot光パッチケーブル(PVC/OFNR、1.6mm、400Gネットワーク接続用)

9/125μm OS2シングルモードSN Uniboot低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置やメンテナンスがより効率的に行えるようになります。また、エッジデータセンター、企業データセンター、コロケーションデータセンターにおける高密度配線のためのスペースを確保することができます。 このSN-LCユニブート光ファイバケーブルは、400Gの新世代データセンターアプリケーション向けに設計されています。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

製品規格
コネクタの種類
SN - SN
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 50dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
≤ 0.4dB/km
減衰量(λ=1550nm)
≤ 0.3dB/km
ファイバ数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
1.6mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-10 ~ 60°C ( -14 ~ 140℉ )
保存温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品