FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。
この写真はAD-8FSNSMFに関するものです。

SN/UPC-SN/UPC シングルモード プラスチック製光ファイバアダプタ/カプラー(OS2、4ポート、フランジなし)

#155079
#155079

プラスチック製 ジルコニアスリーブ ≤ 0.2dB

5,336円 (税込)
FS P/N: AD-8FSNSMF
42 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月10日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

SN/UPC - SN/UPC 4ポート シングルモード プラスチック光ファイバアダプタ、0.2dB挿入損失

光ファイバアダプタは、カプラとも呼ばれることがあり、2つの光ファイバ線路の間で光ファイバケーブルや光ファイバコネクタを終端または連結するために設計された小型の装置です。

SN/UPC 4ポートアダプターは、LCデュプレックスアダプタと同じパネルカットアウトに収まるように設計されており、LCデュプレックスアダプタを取り外し、SNアダプタを取り付けるだけで、現在のモジュール/パネルコネクタ密度の4倍を可能にします。 

製品規格
コネクタの種類
Senko SN-SN
ボディスタイル
4-Port
研磨方式
UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
挿入損失
≤ 0.2dB
耐久性
500回
取付タイプ
縮小フランジ付き
アライメントスリーブ材質
ジルコニアセラミック
青色
難燃率
UL 94V-0
パッケージ数量
1個
RoHS対応状況
準拠
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品