このSFP+モジュールは、cat6a/cat7銅製ケーブル上で最大100mの10GBase-Tスループットを提供します。このモジュールは、IEEE 802.3az、SFF-8431、SFF-8432とSFP+ MSA規格に準拠しています。各SFP+モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインタフェースカード(NICs)などで使用できるように個別にテストされています。低消費電力を特徴とする、このホットスワップ対応可能な10G SFP+モジュールは、LANアプリケーションの企業ネットワークと、そのほか銅線で接続するネットワーキングに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Extreme Networks 10340互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 100m)
#154922
#154922
22,030円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-T100
136 販売数
18 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月27日火曜日
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
Extreme 10340互換 10GBASE-T SFP+ SGMIIモジュール(銅製、100m、RJ-45)
製品規格
型番
SFP-10G-T100
メーカー
FS
インタフェース
SFP+ SGMII
最大伝送速度
10Gbps
メディア
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6またはそれ以上
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5eまたはそれ以上
5G@Cat5e/Cat6またはそれ以上
100M/1000M/2.5G@Cat5/Cat5eまたはそれ以上
最大伝送距離
100m@Cat6a/Cat7
コネクタ
RJ-45
適用ケーブル
銅線
消費電力
≤ 1.8W
EMC(電磁両立性)
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3az、IEEE 802.3-2012、SFF-8472、SFF-8432、SFP MSA
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (4)Product Comparison (2)Parameter (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
18
0
0
0
0
吉***樹
Japan
2024年6月04日
This is outside the scope of the specification, but was purchased to use a 10G link with an existing 5e cable.
The reasons for choosing this product are
1. Low power consumption <1.8W
2. Supports 10G 100m@6a cable
3. Supports 2.5G/5G/10G multi-rate
I thought that if I could not link 10G, I could link with 5G/2.5G, but as a result, I linked with 10G.
The temperature is also lower than other 10Gbase-T modules at around 40℃@idle.
I am very satisfied with the product.
The reasons for choosing this product are
1. Low power consumption <1.8W
2. Supports 10G 100m@6a cable
3. Supports 2.5G/5G/10G multi-rate
I thought that if I could not link 10G, I could link with 5G/2.5G, but as a result, I linked with 10G.
The temperature is also lower than other 10Gbase-T modules at around 40℃@idle.
I am very satisfied with the product.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***e
Netherlands
2023年12月14日
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0I***p
Switzerland
2023年11月16日
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品