NETGEAR互換SFP+モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大80kmリンク距離をサポートし、10Gイーサネットとデータセンターアプリケーションに適合しています。このモジュールはIEEE 802.3ae、SFP+ MSA、SFF-8472とSFF-8431規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)を介して、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。
産業用動作温度範囲を対応するCWDM-SFP10G-80-Iは、電気通信、データプロセス & マネジメント、産業と工場自動化のアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道および高度道路交通システム(ITSs)、マリン、石油とガス、マイニングなどの過酷な産業環境でも動作可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NETGEAR互換 10G CWDM SFP+モジュール(1550nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#154608
#154608
66,407円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 販売数
24 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月6日金曜日
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
産業用 NETGEAR互換 10G CWDM SFP+モジュール(SMF、1550nm、80km、LCデュプレックス、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-80-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -23dBm
パワーバジェット
23dB
レシーバー過負荷
-6dBm
電力消費
< 1.8W
消光比
6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae
保証期間
5年
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
24
0
0
0
0
C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品