H3C互換のSFP+トランシーバーは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大80kmのリンク長をサポートし、10Gイーサネットおよびデータセンターアプリケーションに適しています。IEEE 802.3ae、SFP+ MSA、SFF-8472、およびSFF-8431規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。このトランシーバーは住友のTOSAを使用しており、安定した性能と信頼の品質を保証します。
CWDM-SFP10G-80-Iは産業用動作温度範囲に対応しており、通信、データ処理と管理、産業オートメーションおよびファクトリーオートメーションのアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道および高度道路交通システム(ITS) 、海洋、石油およびガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 H3C互換 10G CWDM SFP+モジュール(1610nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#154587
#154587
66,407円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 販売数
24 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年09月03日火曜日
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
産業用 H3C互換 10G CWDM SFP+モジュール(SMF、1610nm、80km、LCデュプレックス、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-80-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1610nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
消費電力
1.8W
包装技術
BOX
レーザー
EML CWDM
DOM機能
対応
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信パワー
-23 ~ -7dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
受信感度
< -23dBm
変調方式
NRZ
消光比
> 6dB
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae、ITU-T G.652
保証期間
5年間
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
24
0
0
0
0
C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品