Juniper Networks互換SFP+モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)上で最大80kmリンク距離をサポートし、10Gイーサネットとデータセンターアプリケーションに適合しています。このモジュールはIEEE 802.3ae、SFP+ MSA、SFF-8472とSFF-8431規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)を介して、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。
産業用動作温度範囲を対応するCWDM-SFP10G-80-Iは、電気通信、データプロセス & マネジメント、産業と工場自動化のアプリケーション、屋外アプリケーション、鉄道および高度道路交通システム(ITSs)、マリン、石油とガス、マイニングなどの過酷な産業環境でも動作可能です。
![産業用 Juniper Networks互換 10G CWDM SFP+モジュール(1530nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/800x800/20220615103139_145.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Juniper Networks互換 10G CWDM SFP+モジュール(1530nm 80km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はCWDM-SFP10G-80-Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/10G-CWDM-SFP-/60x60/20220615103139_145.jpg)
産業用 Juniper Networks互換 10G CWDM SFP+モジュール(1530nm 80km DOM LCデュプレックス SMF)
#154543
#154543
66,407円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
0 販売数
24 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月5日木曜日
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
産業用 Juniper Networks互換 10G CWDM SFP+モジュール(SMF、1530nm、80km、LCデュプレックス、DOM)
仕様一覧
型番
CWDM-SFP10G-80-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
11.3Gbps
波長
1530nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
0~5dBm
受信感度
< -23dBm
パワーバジェット
23dB
レシーバー過負荷
-6dBm
電力消費
< 1.8W
消光比
6dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8431、SFF-8472、IEEE 802.3ae
保証期間
5年
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117165407k0gveb.jpg)
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
24
0
0
0
0
C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***s
France
2023年6月11日
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品