SFPモジュールは、1310nmの波長を使用するマルチモードファイバ(MMF)で最大2kmのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、一連のCiscoスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェイス カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。
低消費電力を特徴とするこの産業用光モジュールは、屋外と屋内の両方の展開に適した、ファストイーサネット、テレコム、およびデータセンターに100BASEイーサネット接続オプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 産業用 100BASE-FX SFPモジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス MMF)
#154364
#154364
1,427円 (税込)
FS P/N: SFP-100FX-31-I
1K 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Aruba
デバイスの型番:
グローバル倉庫135点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
220 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
100BASE-FX SFPモジュール(MMF、1310nm、2km、LC、IND、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-100FX-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
100Mbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
FP 1310nm
適用ケーブル
MMF
DOM機能
対応
送信パワー
-15 ~ -8dBm
受信感度
< -32dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
IEEE802.3U、GR-468、MSA準拠
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
高信頼性ネットワークソリューションのモジュールを選択する
1
カスタム互換ブランド
各ユニットは200以上のベンダーと互換性があり、弊社のテストセンターで完全にテストされています。
ニーズに合わせたカスタム製品
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品