この1/10GBASE-LR SFP+光モジュールは、LCデュプレックスコネクタによりOS2 SMF上で最大20kmをサポートします。このモジュールは、IEEE802.3ae、SFF-8432、SFF-8431、10GFCおよびFC-PI-4に準拠しています。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 H3C互換 1/10GBASE-LR SFP+光モジュール(1310nm 20km LC/UPCデュプレックス SMF DOM)
#153816
#153816
5,072円 (税込)
FS P/N: SFP-10GMELR-31-I
22 販売数
11 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫158点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
H3C互換 1/10GBASE-LR SFP+モジュール(SMF、1310nm、20km、LCデュプレックス、DOM)
製品規格
型番
SFP-10GMELR-31-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2 ~ 4dBm
受信感度
< -12.6dBm
パワーバジェット
12.4dB
レシーバー過負荷
1dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
3.5dB
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
IEEE802.3ae、SFF-8432、SFF-8431、10GFC、FC-PI-4
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向けの10G接続
1Wの低電力、高密度、高速を特長とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できるように、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
全て (5)Parameter (2)Backward Compatible (1)Conventional vs Dual Rate (1)Dual Rate (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
11
0
0
0
0
A***e
Belgium
2023年5月13日
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0M***i
United States
2023年4月19日
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0P***e
United States
2023年4月08日
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品