Mellanox MFA7A20-C070互換100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC)は、マルチモードファイバ上で動作します(MMF)。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8636、QSFP28エレクトリカルMSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)は、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。
短距離伝送に適合し、100G QSFP28ポートと50G QSFP28ポートのデバイス間のデータセンター、高性能コンピューティング(HPC)とスイッチ/ルーター/サーバー/保存ラック及び隣接ラック間の相互交換に費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
![70m(230ft) FS標準 Mellanox MFA7A20-C070 100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO70に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220526122250_826_153011.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![70m(230ft) FS標準 Mellanox MFA7A20-C070 100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO70に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220526122250_826_153011.jpg)
![70m(230ft) FS標準 Mellanox MFA7A20-C070 100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO70に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601101526_882_153011.jpg)
![70m(230ft) FS標準 Mellanox MFA7A20-C070 100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO70に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601101527_759_153011.jpg)
![70m(230ft) FS標準 Mellanox MFA7A20-C070 100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO70に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601101528_667_153011.jpg)
![70m(230ft) FS標準 Mellanox MFA7A20-C070 100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO70に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220601101530_678_153011.jpg)
70m(230ft) FS標準 Mellanox MFA7A20-C070 100G QSFP28/2x50G QSFP28ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC)
#153011
#153011
64,030円 (税込)
FS P/N: Q28-2Q28AO70
0 販売数
4 レビュー
3 Q&A
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月26日金曜日
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
Mellanox MFA7A20-C070互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28 AOCケーブル (70メートル、QSFP28 - QSFP28)
製品規格
型番
MFA7A20-C070
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
70m (230ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
100G:< 2.2W
50G:< 1.5W
50G:< 1.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
NRZ
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28電気MSA、SFF-8636、SFF-8665
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220527/1653634732629076ac657757.75204334.jpeg.webp)
特徴
データセンター向け100G接続
1.65Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107174724bu4sip.jpg)
Q&A
質問する
全て (3)Cable Length (2)FS Box (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
2023年12月08日
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0S***r
Germany
2023年10月17日
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0C***f
United States
2023年10月02日
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品