NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E互換のQSFP+光モジュールは、単一の4チャネルMPO-12/UPC光コネクタを使用するInfiniBand 40Gb/秒QSFP+、SR4マルチモード・パラレルトランシーバです。このパラレル・マルチモード・ショートリーチ4チャネル(SR4)は、10G-NRZ変調を使用し、OM4マルチモード・ファイバを使用した最大ファイバリーチは150mです。InfiniBand FDR10エンド・ツー・エンド・システムでの使用が認定されています。
スーパーコンピューティングにとって理想的なソリューションであり、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。SB7800/SB7890スイッチおよびConnectX-5アダプターで使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E互換 QSFP+ 40G SR4光モジュール(850nm 150m DOM MPO-12/UPC EDR10 MMF)
#152670
#152670
6,181円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
1.5K 販売数
16 レビュー
4 Q&A
モジュールのモデル:
日本倉庫195点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫634点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
PicOS®によるH100 InfiniBand
HPC向けの高性能、拡張性と安全性
詳細はこちら
詳細はこちら
IB光モジュールソリューションの概要
GPUアクセラレーションコンピューティング向けのInfiniBand光トランシーバとケーブルを探る
詳細はこちら
詳細はこちら
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E互換 QSFP+ 40G SR4 FDR10光モジュール(MMF、850nm、150m、MPO-12/UPC、DOM)
仕様一覧
型番
MC2210411-SR4E
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4×10.3125Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
150m@OM4/100m@OM3
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.6 ~ 2.4dBm
受信感度
< -9.5dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
1.5W
消光比
> 3dB
変調方式
NRZ
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、QSFP+ MSA、SFF-8436、SFF-8472
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
適用
InfiniBand FDR10
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
省エネのための低消費電力
Macomチップ内蔵により、40Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1.5W
低消費電力
40Gbps
高性能
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
Q&A
質問する
全て (4)Certification (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
1
0
0
0
B***z
United Kingdom
2023年12月05日
This product worked exactly as expected. Often when you get purchase items like these, they are hard to work with or are incompatible. The explanation for this item was perfect and it fit perfectly into our network switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***e
Australia
2023年11月28日
These modules work great with Mellanox equioment. I can always count on these to get the job finished.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***a
Singapore
2023年10月09日
Thank you very much for introducing yourself. We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Anyway, we have never ordered from FS.com before, but have read good things and decided to give it a try. Between the crazy fast delivery, nice packaging, and adding further detail to a closed case… needless to say we are impressed!
I look forward to doing business with you and FS again. Thank you!
Anyway, we have never ordered from FS.com before, but have read good things and decided to give it a try. Between the crazy fast delivery, nice packaging, and adding further detail to a closed case… needless to say we are impressed!
I look forward to doing business with you and FS again. Thank you!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品