FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。
この写真はQSFP-40G-4SAC07に関するものです。

7m(23ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DACBO-7MA互換 40G QSFP+/4x10G SFP+アクティブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)

#152513
#152513

≤ 1.8W 44.5mm 26AWG Twinax

30,906円 (税込)
FS P/N: QSFP-40G-4SAC07
2 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月14日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Juniper Networks JNP-QSFP-DACBO-7MA互換 40G QSFP+/4x10G SFP+ DACブレイクアウトケーブル(7メートル、アクテイブ、QSFP+/SFP+、26AWG)

Juniper Networks JNP-QSFP-DACBO-7MA互換 40G QSFP+/4x10G SFP+ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作するため、伝送距離が長く、厚さが薄くなります。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSA、SFF-8436 QSFP+ MSA規格に準拠しています。
非常に短い距離に適しており、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックで40G QSFP+ポートや10G SFP+ポートを使用する機器間や、隣接するラック間の相互接続に、コスト効率の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。

ご注意:FS P/NはQ-4SAC07からQSFP-40G-4SAC07に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

ご注意:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。

仕様一覧
Juniper互換
JNP-QSFP-DACBO-7MA
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+ - SFP+
最大伝送速度
40Gbps
材質
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
7m(23ft)
ワイヤーAWG
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
消費電力
≤ 1.8W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472 SFP+ MSA、SFF-8436 QSFP+ MSA
保証期間
5年
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
2
0
0
0
0

C***e

France

2023年6月21日
5.0
The product was just what I needed. It arrived quickly and was reasonably priced.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***x

United Kindom

2023年6月10日
5.0
Received the product fast and it's good. Thanks.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品