Cat5e UTP RJ45 パンチダウン型キーストーンジャックモジュールは、4 ペアで、23-26 AWG ツイストペアケーブルの成端用に設計されています。各モジュールは、業界標準のパフォーマンス要件を超えるように工場でテストされています。接点には50マイクロインチの金メッキを採用し、優れた性能を発揮します。ジャックは個別にシリアル化され、フェースプレート、モジュラーパッチパネル、表面実装ボックスなどのキーストーンインターフェイスと互換性があります。
![Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック) この写真はC5EM-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308101543159wh6il.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック) この写真はC5EM-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308101543159wh6il.jpg)
![Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック) この写真はC5EM-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230810154321j3btwf.jpg)
![Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック) この写真はC5EM-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301749127a4h3r.jpg)
![Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック) この写真はC5EM-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202206301749149iyqlc.jpg)
![Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック) この写真はC5EM-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630174916gvc598.jpg)
![Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック) この写真はC5EM-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023081015432874mofr.jpg)
![Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック) この写真はC5EM-Uに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220630174921cvuxua.jpg)
Cat5e RJ45(8P8C) シールドなし パンチダウン キーストーンジャックモジュール、黄色(10PCS/パック)
#152446
#152446
2,060円 (税込)
FS P/N: C5EM-U
25 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫275点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
Cat5e RJ45(8P8C) UTP パンチダウン型キーストーンジャックモジュール
仕様一覧
製品タイプ
Cat5eキーストーンジャック
色
黄色
コネクタ
RJ45メス
終端タイプ
パンチダウン
シールドタイプ
シールドなし
データレート対応
1000Base-T
対応ワイヤーゲージ
23-26AWGケーブル
配線方式
T568A/T568B
ハウジング材質
高品質エンジニアリングプラスチック
寸法(HxW)
0.85''x0.64'' (22.25x16.4mm)
動作温度範囲
-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
接点メッキ厚さ
50マイクロインチ
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202208091049439ityee.jpg)
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
M***l
United States
2023年3月17日
I bought a few of these keystone RJ-45 adapters. I put them on my new patch panel.
They've worked well so far.
I am also using some with PoE with wireless Access Points without any problems.
They've worked well so far.
I am also using some with PoE with wireless Access Points without any problems.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品