タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade XBR-000240互換 4Gファイバチャネル SFPモジュール(1310nm 4km DOM)
#15213
#15213
12,997円 (税込)
FS P/N: SFP4G-LW-31
61 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月10日木曜日
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
Brocade XBR-000240互換 4G Fiber Channel SFPモジュール (SMF、1310nm、4km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
XBR-000240
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
4.25Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
4km
コネクタ
インターフェース
光学部品
FP 1310nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠