Cat6スリムパッチケーブルは、高密度データセンターアプリケーションに最適なソリューションです。パッチリードのサイズを小さくすると、ラック内の空気の流れを改善するだけでなく、混雑を緩和するのに役立ちます。ツメ折れ防止ブーツは、取り付け中の不要なケーブルの引っ掛かりを防ぎ、負担を緩和します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1ft(0.3m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル、紫色
Hot #151513
Hot #151513
413円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC
8.2K 販売数
34 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫30点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
400 点仕入れ中、配達予定日2024年10月21日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6 メ折れ防止 シールドなし(UTP)スリムLANパッチケーブル、28AWG、1/10G Base-T
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6スリムツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
1ft(0.3m) (プラグを含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格
28 (7/0.127mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4ペア
配線スキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは最大550MHzの速度で、1000-Tイーサネットをサポートします。これにより、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定伝送
純銅導体
少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
パッチケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツです。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグは、ネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を備えています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、プラグを抜き差しするための摩擦を増加させます。
キャビネットスペースを節約し、データセンターの気流の動きを促進する
フルーク・ネットワークス-ケーブル試験
LANケーブルはフルーク・パッチコード試験に合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (7)Application (2)Advantage (1)Customization (1)Function (1)Product Comparison (1)T568B (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
30
3
1
0
0
S***l
United States
2023年11月03日
As always we are very happy with the cables we get from FS. They are packaged well, work great, and look good.
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0h***o
Belgium
2023年10月18日
very flexible cable, works well! Love the transparant heads so that the leds on switches and routers reflect into it, easier to see status on high-density.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***n
Canada
2023年9月28日
This Cat 6 ethernet cable has been a game-changer for my home network setup. As someone who heavily relies on a stable and fast internet connection for work and entertainment, this cable has exceeded my expectations.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品