Extreme Networks互換 QSFP28 - 4x 25G SFP28ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作するため、スリムなプロファイルを維持しながら、伝送範囲の拡張が可能です。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8679、SFF-8472、SFF-8402、SFF-8665、ホットプラグ対応QSFP28 MSAおよびSFP28 MSA規格に準拠しています。
非常に短い距離に適しており、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックで100G QSFP28ポートや25G SFP28ポートを使用する機器間や、隣接するラック間の相互接続に、コスト効率の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
ご注意: FS P/NがQ28-4S28AC09からQSFP-100G-4SAC09に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。