FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。
この写真はQSFP-100G-4SAC05に関するものです。

5m(16ft) Cisco互換 100G QSFP28/4x25G SFP28 アクティブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)

#150667
#150667

≤ 1.8W 40mm 28AWG Twinax

25,358円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-4SAC05
24 販売数
6 レビュー
8 Q&A
長さ:
互換ブランド:
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco互換 100G QSFP28 - 4x 25G SFP28 DACケーブル(5メートル、アクテイブ、QSFP28 - SFP28、30AWG)

Cisco互換 QSFP28 - 4x 25G SFP28ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作するため、スリムなプロファイルを維持しながら、伝送範囲の拡張が可能です。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8679、SFF-8472、SFF-8402、SFF-8665、ホットプラグ対応QSFP28 MSAおよびSFP28 MSA規格に準拠しています。
非常に短い距離に適しており、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックで100G QSFP28ポートや25G SFP28ポートを使用する機器間や、隣接するラック間の相互接続に、コスト効率の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。

注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
ご注意: FS P/NがQ28-4S28AC05からQSFP-100G-4SAC05に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-100G-4SAC05
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28 ~ SFP28
最大伝送速度
100Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
アクテイブTwinax
ケーブル長さ
5m(16ft)
ケージ規格
28AWG
最小曲げ半径
40mm
消費電力
≤1.8W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8679, SFF-8472, SFF-8402
Warranty
5 Years
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.8W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
40mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ネットワークのシームレスな接続を実現

FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。

柔軟な展開

このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。

ケーブル種類
アクテイブダイレクトアタッチ銅線
パッシブダイレクトアタッチ銅線
パッシブダイレクトアタッチ銅線
アクテイブ光ケーブル
アクテイブ光ケーブル
データレート
100G ~ 4x25G
100G ~ 2x50G
100G ~ 4x25G
100G ~ 2x50G
100G ~ 4x25G
コネクタ種類
QSFP28 ~ SFP28
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ SFP28
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ SFP28
消費電力
< 1.8W
< 0.5W
< 0.5W
< 1.65W
< 3.5W
ケーブル長さ
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
ケージ規格
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
最小曲げ半径
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
30mm
7.5mm
メディア
銅線
銅線
銅線
光ファイバ
光ファイバ
ジャケット材質
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
OFNP
OFNP
Q&A
質問する
全て (8)Cable Length (1)Cisco Series (1)Connectivity Solutions (1)Coupling Capacitor (1)FEC (1)For Stacking (1)FS Box (1)Wire AWG (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.8
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
5
1
0
0
0

A***l

Australia

2023年12月07日
4.0
Working great! No suggestions at this time, shipping was quick and service is great.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***s

United Kingdom

2023年10月04日
5.0
I got it very soon. Nice product. This cable is a solid and affordable choice.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

T***r

United States

2023年9月21日
5.0
They have been reliable companions for my networking needs. The secure and stable connection they provide has eliminated any connectivity issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品