400G QSFP-DDから4 QSFP56へのアクティブオプティカルブレークアウトケーブルは、OM3マルチモードファイバを介した400ギガビットイーサネットリンクで使用するように設計されており、それぞれがPAM4変調によりチャネルあたり最大53.125Gbpsのデータ レートで動作します。このブレークアウトケーブルは、IEEE 802.3cd、OIF-CEI、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS、IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665規格に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) Dell交換 400G QSFP-DD/4x100G QSFP56アクティブオプティカルブレークアウトケーブル(AOC)
#150586
#150586
233,773円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QAO01
3 販売数
2 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月12日火曜日
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
Dell交換 400G QSFP-DD AOC(1メートル、QSFP-DD/4x QSFP56)
仕様一覧
型番
QDD-4Q56AO01
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
1m(3ft)
適用ケーブル
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
400G < 10W
100G< 3W
100G< 3W
ジャケット材質
LSZH
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
4x 100G-PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS-Rev4.0、SFF-8024、IEEE 802.3bs Annex120E
ホストFEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
適用
400Gイーサネット
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
FSボックスでリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイム互換性の要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
N***h
France
2023年6月07日
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***n
France
2023年6月06日
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品