400G QSFP-DD DACは、主に高帯域幅の400Gリンクを有効にし、400Gイーサネットレートをサポートします。QSFP-DDからQSFP-DDへの銅線直接接続ソリューションを提供します。これらは非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でスイッチ/ルーターのQSFP-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立する費用対効果の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
0.5m(2ft) FS標準 Mellanox MCP1660-W00AE30交換 400G QSFP-DDパッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#149312
#149312
14,105円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-PC005
150 販売数
6 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫34点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
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
FS標準 Mellanox MCP1660-W00AE30交換 400G QSFP-DD DAC Twinaxケーブル(0.5メートル、パッシブ、QSFP-DD/QSFP-DD、30AWG)
仕様一覧
型番
MCP1660-W00AE30
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
33.5mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
0.5m(2ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
適用ケーブル
パッシブTwinax
MTBF
≈5,000万時間
消費電力
< 1.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
400Gイーサネット
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
省エネのための低消費電力
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接ラック間のQSFP-DD-400Gポート間に400ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.1W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
33.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
C***k
United States
2023年11月21日
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***n
United States
2023年11月16日
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品