FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR8-400Gに関するものです。

Juniper互換 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF)

Hot #149170
Hot #149170

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10W MTP-16 MMF

31,539円 (税込)
FS P/N: QDD-SR8-400G
231 販売数
19 レビュー
3 Q&A
日本倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年7月11日木曜日
グローバル倉庫657点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Juniper互換 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-SR8モジュールはMTP/MPO-16コネクタを介して、マルチモードファイバ(MMF)で最大100mのリンク長をサポートします。このモジュールは、IEEE802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4規格に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、8つの波長で伝送されます。八つの波長の多重化、多重解除はデバイス内で管理されます。


ご注意: FS P/NはQDD-SR8-400GからQDD-SR8-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QDD-SR8-400G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-16(APC)
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 4dBm
受信感度
< -7.9dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TXとRX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、QSFP-DD MSA、CMIS 5.0
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
400Gをリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DD光モジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSボックスは、異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
LCデュプレックス
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
最大伝送距離
70m/100m@MMF
100m@MMF
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
2km@SMF
変調
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 10W
≤ 12W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 12W
≤ 12W
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd
OSFP MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
400G to 8x50Gブレイクアウト
データセンター
400G to 8x50Gブレイクアウト
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
800G ~ 2x400Gブレイクアウト
400G ~ 4x100Gブレイクアウト
データセンター
データセンター
Q&A
質問する
全て (3)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
19
0
0
0
0

S***r

United States

2023年11月10日
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

E***s

United States

2023年11月02日
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

C***s

Canada

2023年5月30日
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品