NVIDIA InfiniBand MCA1J00-H003Eは、200Gb/sのQSFP56から200Gb/sのQSFP56ダイレクトアタッチド銅線ケーブルです。このケーブルは、四つの高速電気銅ペアを含み、各ペアは最大50Gb/sのデータレートで動作します。このケーブルは、QSFP56 MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3cdの規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。
ご注意: FS P/NがQ56-AC03からQSFP-200G-AC03に変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。