FS標準Mellanox互換400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)で動作します。このブレークアウトケーブルは、IEEE 802.3、QSFP-DD MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、OIF-CEI-04.0、CMIS 4.0に準拠しています。内蔵のデジタル診断監視(DDM)により、リアルタイムに動作パラメータにアクセスすることができます。
片方の端に400GbEコネクタ、もう片方に独立した200GbEコネクタ2個を備え、システムユニット間の接続を提供し、データセンターアプリケーションに適しています。
![FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はdeに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240709163159e5y6oz.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はdeに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709163159e5y6oz.jpg)
![FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はeddに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407091631595kzva2.jpg)
![FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はedに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709163159nz7o8k.jpg)
![FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はdeに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024070916315903kcnr.jpg)
![FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はedに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709163159t2tnsw.jpg)
![FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はedに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709163159xie8kv.jpg)
![FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC) この写真はedに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240709163205eym5tm.jpg)
FS標準 30m (98ft) Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56ブレイクアウトアクティブケーブル(AOC)
#148468
#148468
181,313円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-2QAO30
102 販売数
3 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
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
FS標準Mellanox互換 400G QSFP-DD - 2x200G QSFP56 AOCケーブル(30メートル、QSFP-DD - QSFP56)
仕様一覧
型番
QDD-2Q56AO30
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD - 2x QSFP56
最大伝送速度
425Gbps(8x53.125Gb/s)
ケーブル長さ
30m (98ft)
ケーブルタイプ
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PD
消費電力
≤ 11W
ジャケット材質
LSZH
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
8x 50G-PAM4 - デュアル4x 50G-PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
保証期間
5年間
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、CMIS 4.0、OIF-CEI-04.0
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンターで強力な400G基盤を構築
400G AOCブレイクアウトケーブルは短距離に適しており、ラック内およびラック間の接続に柔軟な方法を提供します。
400Gスピードにフルアップグレード
大規模な情報交流
経済的で安定した品質
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
FSボックスでリアルタイム設定をサポート
このAOCケーブルは、リアルタイム互換性の要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
J***d
United States
2024年6月05日
This product exceeded my expectations! The build quality is impressive, and it performs flawlessly in our network setup. Highly recommend it for anyone looking to upgrade their system!
FS認証購入者
役に立った 15
コメント 0B***v
United States
2024年4月26日
Fantastic item! The durability and performance of this product make it a great investment for our business. It handles heavy workloads without any issues.
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0H***n
United States
2024年3月14日
I'm really pleased with this purchase. The installation was straightforward, and the functionality is top-notch. It has significantly improved our network efficiency.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品