OSFP 400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、最先端のシリコンフォトニクス(SiPh)プラットフォームに基づいています。このモジュールは、数多くのアクティブおよびパッシブなオプトエレクトロニクスコンポーネントを統合したSiPhチップを使用しています。これは、400GBASEデータセンター向けの費用効果が高く低消費電力のソリューションです。
400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、MTP/MPO-12コネクタおよびSMFで最大500mの伝送距離を対応し、OSFP MSA、CMIS 4.0 I2Cインターフェースおよび400GAUI-8標準に準拠しています。また、400ギガビットイーサネット信号は、レーンごとに1つの波長で4つの並列1310nmレーンで伝送され、QSFP-DR-100Gと4x100Gブレークアウトとして使用できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 400G DR4 OSFP PAM4モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF)
Hot #148268
Hot #148268
174,181円 (税込)
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
33 販売数
6 レビュー
8 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
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
汎用互換 400G DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12シリコンフォトニクスモジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO-12、DOM)
仕様一覧
型番
OSFP-DR4-400G-Si
メーカー
FS
インターフェース
OSFP
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信パワー
-5.9 ~ 5.0dBm
パワーバジェット
3dB
変調方式
8x 50G PAM4
消費電力
≤ 10W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TXとRX
内蔵FEC
対応しない
コアサイズ
8.4~9.3μm
包装技術
COB
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、OSFP MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向けSiPhベース高性能チップ
所有コストを削減するシリコンフォトニクスにより、ネットワークのアップタイムを向上させます。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) |
最大伝送距離 | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
変調 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip |
送信機タイプ | DFB | DFB | EML |
通信プロトコル | OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs |
アプリケーション | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (8)Application (2)Breakout 4x100G (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
J***s
United States
2023年2月07日
The modules we have bought from FS have been great, and they are at a good price point for our needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***n
United States
2023年1月18日
I have received the modules and it’s been running great. Thank you again!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***i
United States
2023年1月15日
We are very happy with the modules, the quality and the speed of ordering with you guys.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品