Extreme 100G-ER4LT-QSFP40KM-X互換 QSFP28モジュールは、波長1310nmのLCデュプレックスSMF上で最大40kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されている。完全な40km到達には、ホスト・プラットフォームでFECを使用する必要がある。FECなしの場合、到達距離は30kmです。
このモジュールは、拡張温度範囲(-20~85℃)の屋外プラント・アプリケーション向けに設計されており、SFF-8636および4WDM MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター・アプリケーションに適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-ER4L-100G-XからQSFP-4W40-100G-Eに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。