FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFHD-FAP12MDC2PDSMFに関するものです。
03:03
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真はFHD-FAP12MDC2PDSMFに関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。
この写真は に関するものです。

FHD™光ファイバアダプタパネル(12 x MDC UPC 青色デュプレックス 48芯 OS2 シングルモード 2ポート セラミックスリーブ )

#147015
#147015

UPC 1U FHD™エンクロージャで192F

41,049円 (税込)
FS P/N: FHD-FAP12MDC2PDSMF
9 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FHD™シリーズ 12x 2ポート MDCデュプレックスコネクタ、ジルコニアセラミックスリーブアダプタパネル

FHD™(FS高密度)シリーズアダプタパネルは、ファイバアダプタを搭載しており、バックボーン間またはバックボーン間の水平ファイバケーブル接続を可能にします。US Conecの2ポート・アダプタは、二重LCアダプタ用に定義されたパネルカットアウトに適合するように設計されており、現在のパネルコネクタ密度の2倍を即座に可能にします。QSFP-DD、QSFP28またはQSFP+モジュールは、MTP-MDCブレークアウトケーブルによってMDCパッチパネルに直接接続できます。このパネルにより、FHD™シリーズのラックユニット(1RU)に192本のファイバ接続を展開できます。
FHD™高密度シリーズは、複数のサイズ(1U/2U/4U)とスタイルで、バックボーン、データセンター、エンタープライズアプリケーションを構築するための汎用性の高いソリューションです。

製品規格
ポート数
12x MDC-2
ファイバ数
48芯
アダプタの種類
MDCデュプレックス(青色)
ファイバモード
OS2 9/125μm
スリーブの材質
ジルコニアセラミック
プレートの材質
スチール、粉体塗装ブラック
耐久性
≤ 200回の嵌合サイクル
寸法(HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS準拠状況
準拠
応用
FHD™シリーズのエンクロージャーに適合
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
迅速な接続と配置を実現

FHD™(FS高密度)ファイバアダプタパネルは、主配線、水平配電、機器配電エリアでの光ファイバネットワークアプリケーションまたは接続のために、エンクロージャーに素早くはめ込むことができます。

明確な番号付け

目に見えるポート識別により、アレイ接続を追跡するのに役立つ

プッシュロックリベット

工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単になる

ジルコニアセラミックスリーブ

ケーブル間の接続を最大限に確保する高精度

デュプレックスLCを超える2倍ファイバケーブル密度
2ポートMDCアダプタは、デュプレックスLCアダプタの標準パネル開口部に直接適合し、ファイバ密度を2倍に高めます。
低挿入損失
低損失LC二重コネクタと同じ低損失を提供(0.2dB標準)
押し引きが容易
隣接するコネクターに影響を与えることなく、挿入と引き抜きが容易
TIA/EIA-568.3-D規格
シングルモードファイバパターンの迅速な識別のためのカラーコード化
さまざまなパッチング・システムに対応する汎用ソリューション
1Uスペースに192本のMDCファイバがあり、FHD™(FS高密度)シリーズエンクロージャー(ラックマウントまたはウォールマウント)と組み合わせて使用され、1対1のパッチ適用アプリケーションの中間接続として機能します。
400Gと200Gの接続を可能にする
アダプターの種類
MDCデュプレックス
LCデュプレックス
SCデュプレックス
US Conec's MTP®
キーストーン(UTP)、LC/SC/MTP®アダプター(非搭載)
ファイバ芯数
48芯
24芯
12芯
96芯 (MTP®-8)
144芯 (MTP®-12)
288芯 (MTP®-24)
ポート数
12
12
6
12
6
ファイバ種類
OS2
OS2
OS2
OS2/OM3/OM4
銅線: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
ファイバ: OS2/OM3/OM4
研磨方式
UPC
UPC
UPC
アダプターの色
青色
青色
青色
黒色
アダプターの選択
スリーブの材質
ジルコニアセラミック
ジルコニアセラミック
ジルコニアセラミック
難燃性
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
キーの方向
整列した
整列した
整列した
反対
Q&A
質問する
全て (2)Matching Product (2)Fiber Count (1)Installation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.5
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
1
0
0
0

J***e

United States

2023年11月09日
5.0
This MDC panel meets our high-density and high-speed data center requirements. It's a fantastic product!
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0

G***n

United States

2023年8月24日
4.0
It does not need to be used with the enclosure, it can be directly installed on the rack, a great product. Thanks FS for solving my problem and exceeding my expectations.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品