25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット標準IEEE 802.3およびSFP28 MSAに準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムで読み取れる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。このケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接ラック間でスイッチ/ルーターのSFP28-25Gポート間に25ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
ご注意:FSのP/NはS28-AC03からSFP-25G-AC03に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![3m(10ft) Intel互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC03に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/146922.main.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![3m(10ft) Intel互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC03に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146922.main.jpeg)
![3m(10ft) Intel互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC03に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728102938679oto.jpg)
![3m(10ft) Intel互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC03に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728102938z89oio.jpg)
![3m(10ft) Intel互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC03に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728102938o7gacx.jpg)
![3m(10ft) Intel互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC03に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728102938du1n0k.jpg)
![3m(10ft) Intel互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC03に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208111808250xijhv.jpg)
3m(10ft) Intel互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#146922
#146922
5,706円 (税込)
FS P/N: SFP-25G-AC03
40 販売数
18 レビュー
2 Q&A
長さ:
グローバル倉庫202点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Intel互換 25G SFP28 DAC Twinaxケーブル(3メートル、アクテイブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
SFP-25G-AC03
メーカー
FS
インタフェース
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
材質
銅
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
3m(10ft)
ゲージ規格
30AWG
最小曲げ半径
22.5mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
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
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
≤ 0.5W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
アクティブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721143336g74ooy.jpg)
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボで精巧なテスト システムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作が保証されています。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
2023年12月01日
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***n
Australia
2023年11月29日
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***e
Algeria
2023年11月28日
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品