25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット標準IEEE 802.3およびSFP28 MSAに準拠しています。各SFP28コネクタは、ホストシステムで読み取れる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。このケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接ラック間でスイッチ/ルーターのSFP28-25Gポート間に25ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
ご注意:FSのP/NはS28-AC01からSFP-25G-AC01に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![1m(3ft) Cisco互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/146896.main.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft) Cisco互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/146896.main.jpeg)
![1m(3ft) Cisco互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108154839o6uttd.jpg)
![1m(3ft) Cisco互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211081548396mplw4.jpg)
![1m(3ft) Cisco互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108154839srcu94.jpg)
![1m(3ft) Cisco互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108154839yj0u2r.jpg)
![1m(3ft) Cisco互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-25G-AC01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221108145708bwjx2k.jpg)
1m(3ft) Cisco互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#146896
#146896
5,072円 (税込)
FS P/N: SFP-25G-AC01
98 販売数
18 レビュー
1 質問内容
長さ:
グローバル倉庫91点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Cisco互換 25G SFP28 DAC Twinaxケーブル(1メートル、アクテイブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
仕様一覧
Part Number
SFP-25G-AC01
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28 to SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Media
Copper
Cable Type
Active Twinax
Cable Length
1m (3ft)
Wire AWG
30AWG
Minimum Bend Radius
22.5mm
Power Consumption
≤0.55W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402
Warranty
5 Years
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力を特徴とし、エネルギーを節約し、オプティクスを使用する場合と比較して、短距離接続のためのパッチングを簡素化します。
≤ 0.5W
低消費電力
25Gbps
高速
アクティブ銅製ケーブル
配線を簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721143336g74ooy.jpg)
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACケーブルは、FSラボの入念なテストシステムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作を保証します。
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
18
0
0
0
0
S***r
Bolivia
2023年12月01日
Impressed by the professional-grade FS cables! They are easy to install and provide a secure connection. The cables have exceeded our expectations in terms of speed and stability. I would definitely purchase one from FS again for all of our networking needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***n
Australia
2023年11月29日
I have been using FS cables for my network setup for several years now, and I am extremely satisfied with their performance. The cables are of excellent quality, ensuring reliable and fast data transmission. Highly recommended!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***e
Algeria
2023年11月28日
I couldn't be happier with the cable from FS. The quality is exceptional and it has greatly improved the speed and stability of my network. Highly recommended!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品