FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

70m (230ft) Juniper QDD-400G-AOC-70M互換 400G QSFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC)

#146420
#146420

≤ 11W 30mm ファイバ PAM4

181,313円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-AO70
2 販売数
2 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年08月20日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Juniper QDD-400G-AOC-70M互換 400G QSFP-DD AOCケーブル(70メートル、QSFP-DD/QSFP-DD)

400G QSFP-DDアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、OM4マルチモードファイバ上の400ギガビットイーサネットリンク用に設計されており、片端に8個のマルチモードファイバ(MMF)光モジュールを搭載し、それぞれが最大53Gb/sの伝送速度で作動します。このAOCケーブルは、IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS-rev4p0規格に準拠しています。

このAOCケーブルは、超低損失プレート、スクエアリング、デュアル8ペアケーブル、鉄シェルエクステンス構造により、良好な機械的特性、曲げやすさと高い伝送帯域幅を実現するように設計されています。細いファイバケーブルにより、最大のエアフローによる冷却が可能になります。ポート帯域幅、密度、および構成可能性が低コストで向上し、データセンターの電力要件が軽減されます。

製品規格
型番
QDD-400G-AOC-70M
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/QSFP-DD
最大伝送速度
400Gbps
ケーブル長さ
70m(230ft)
ケーブル種類
OM4
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
850nm PD
消費電力
≤ 11W
ジャケット材質
LSZH
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、OIF-CEI-04.0、QSFP-DD MSA、QSFP-DD-CMIS-rev4p0
内蔵FEC
対応しない
アプリケーション
8x 50G-PAM4
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンターにおける400Gの強固な基盤の構築
400G QSFP-DD AOCケーブルは短距離に適しており、ラック内やラック間の接続に柔軟に対応します。
400Gにフルアップグレード
大規模な情報交換
経済的で安定した品質
低消費電力で省エネを実現
AOCケーブルは低消費電力技術を採用しており、消費電力を抑え、エネルギーコストを削減することができます。
エンドあたり≤ 11W
低消費電力
軽量
DACケーブルと比較
30mm最小曲げ半径
簡単な配線
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスとのリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現し、FSボックスでファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードすることができ、アップグレードスイッチと互換性があります。
Q&A
質問する
全て (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

2023年6月11日
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

L***s

France

2023年6月05日
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品