コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。
![1x3 PLC型光スプリッタ(ミニモジュール、900μm、SC/APC) この写真はPLC-103-MM-90-SCA-15に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230331165726y6tp3q.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1x3 PLC型光スプリッタ(ミニモジュール、900μm、SC/APC) この写真はPLC-103-MM-90-SCA-15に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331165726y6tp3q.jpg)
![1x3 PLC型光スプリッタ(ミニモジュール、900μm、SC/APC) この写真はPLC-103-MM-90-SCA-15に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145746.B.jpeg)
![1x3 PLC型光スプリッタ(ミニモジュール、900μm、SC/APC) この写真はPLC-103-MM-90-SCA-15に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331165726klfwsq.jpg)
1x3 PLC型光スプリッタ(ミニモジュール、900μm、SC/APC)
#145746
#145746
2,060円 (税込)
FS P/N: PLC-103-MM-90-SCA-15
841 販売数
152 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫39点在庫あり、配達予定日2024年7月15日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
特徴
プレミアムファイバスプリッターが安定した伝送を保証
低曲げ損失ファイバG.657A1ケーブルの最小曲げ半径は10mmで、よりタイトなケーブル配線や曲げ配線が可能です。
ナノジルコニアセラミックフェルール
ナノジルコニアセラミックフェルールにより、6dB max.IL、50dB min.RLを実現しました。
SC/APCコネクタ
ファイバにはSC/APCコネクタが搭載されており、プラグアンドプレイで接続する必要がありません。
光信号の均一分布
PLCスプリッターは、各スプリッター出力ポートの伝送電力を同一にすることができるため、ネットワーク設計の簡略化とコスト削減が可能です。
FTTXプロジェクトやデータ通信センターで幅広く利用
光スプリッターは、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)において、1つのPONインターフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで重要な役割を担っています。
Q&A
質問する
全て (3)Connectors (1)Length (1)Power (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
138
14
0
0
0
M***a
United States
2023年4月02日
Nice people to deal with, very attentive, product come pretty quick, very good deal with all again and I hope we can business soo thank you very much
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0U***a
United States
2021年10月28日
The plc looks delicate. The package is great, and the product is well protected.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***x
United Kindom
2021年9月17日
I bought the mini splitter to mount in my fiber splice closure. They match well. The cladding with different colors helps distinguish the fibers while installing. Nice.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品