The 200GBASE-SR4 Optical Transceiver Module is designed for 200GBASE Ethernet throughput over MTP/MPO-12 connectors using OM4 multimode fiber (MMF) with a wavelength of 850nm up to 100 meters. The transceiver is compliant with IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, CMIS Rev 4.0 & SFF-8665 standards. It is suitable for data centers, high performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
タップまたはクリックで画像を拡大する
Customized 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Optical Transceiver Module
#145693
#145693
37,880円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
2 販売数
3 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
NVIDIA (InfiniBand)
デバイスの型番:
グローバル倉庫88点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
仕様一覧
Part Number
QSFP-SR4-200G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP56
Max Data Rate
200Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
70m@OM3/100m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-3~3dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Powerbudget
3.5dBm
Receiver Overload
5dBm
Typical Power Consumption
<5W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Protocols
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, RoHS 10
Warranty
5 Years
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
D***s
Belgium
2023年5月13日
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***g
United States
2023年4月08日
Thanks for the concern, and your always quick and polite responses to orders and questions. I really love your products, quality, prices, and delivery.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***a
United States
2023年3月05日
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品