QSFP-DD - 4xQSFP56ケーブルアセンブリーは、高性能、高帯域幅、コスト効果の高い相互接続ソリューションで、異なるデータレートの400G標準アプリケーションをサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 400G QSFP-DD/4x100G QSFP56パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレークアウトケーブル(DAC)
#145681
#145681
18,861円 (税込)
FS P/N: QDD-400G-4QPCxxx
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
ケーブル長:
0.5m(2ft)
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
400G QSFP-DD - 4x100G QSFP56 DACブレークアウトケーブル(カスタム長さ、パッシブ、QSFP-DD - 4 QSFP56)
製品規格
型番
QDD-400G-4QPCxxx
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD/4 QSFP56
最大伝送速度
400Gbps
最小曲げ半径
≤ 1mの場合は35mm、1.5m ~ 3mの場合は41mm
ケージ規格
≤ 1mの場合は30AWG、2m ~ 3mの場合は28AWG
ケーブル長さ
カスタム
ジャケット材質
PVC(OFNR)
材質
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
電源
3.3V
通信プロトコル
SFF-8665、QSFP-DD MSA、IEEE802.3bj、IEEE802.3 cd
消費電力
< 0.1W
変調方式
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
適用
400Gイーサネット
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品