100GBASE-PLR4L QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを介し、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PSM4-100GからQSFP-PLR4L-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![カスタム 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240604140830h28zj9.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604140830h28zj9.jpg)
![カスタム 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO SMF) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604140830r1ew5q.jpg)
![カスタム 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604140830fashjh.jpg)
![カスタム 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO SMF) この写真は4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024060414083007wbbh.jpg)
![カスタム 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO SMF) この写真は5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604140830gsjyr9.jpg)
カスタム 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO SMF)
#145674
#145674
61,653円 (税込)
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
4 販売数
8 レビュー
3 Q&A
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
100GBASE-PLR4L QSFP28モジュール(SMF、1310nm、2km、MTP/MPO、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP-PLR4L-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 2dBm
受信感度
-12.66dBm
パワーバジェット
3.2dB
受信機過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
QSFP28MSA準拠、SFF-8636
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
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコードボードで設定し、対象となるスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム互換ブランド
100%実機検証
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷・在庫・配備を容易にします。
ラベルタイプ選択可能
色付き白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細を記入可能
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
温度テスト
0 ~ 70°C
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km (ホストFEC付き) | 2km (ホストFEC付き) | 2km | 2km (ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
送信機タイプ | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (3)Compatibility (2)FEC (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
0
0
0
0
E***e
United States
2023年5月24日
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0F***y
United States
2023年4月20日
Very quick shipping and got what i ordered.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0C***o
Australia
2023年4月14日
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品