100GBASE-BX20 QSFP28モジュールーは、LCコネクタを介して1310nmTx/1280nmRxの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大20kmの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、他のモジュールーまたは相補波長のネットワーク機器で使用する必要があります。QSFP28 MSAで指定されているように、デジタル診断機能はI2Cインターフェースを介して利用することもでき、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。これらの機能を備えた、インストールが簡単で、ホットスワップ可能なモジュールーは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワークアプリケーションなどのさまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
![カスタム 100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LC SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/145673.main.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム 100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LC SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.main.jpeg)
![カスタム 100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LC SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.B.jpeg)
![カスタム 100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LC SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.C.jpeg)
![カスタム 100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LC SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.D.jpeg)
![カスタム 100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LC SMF) この写真はQSFP28-100G-BX20に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/145673.E.jpeg)
カスタム 100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(1310nm-TX/1280nm-RX 20km 拡張温度 DOM LC SMF)
#145673
#145673
364,370円 (税込)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
0 販売数
1 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
日本倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年07月03日水曜日
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
100GBASE-BX20 QSFP28モジュール(SMF、1310nm-TX/1280nm-RX、20km、LC、DOM )
仕様一覧
型番
QSFP28-100G-BX20
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.1Gbps
波長
1310nm-TX/1280nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
受信感度
< -14.5dBm
最大パワーバジェット
13dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
拡張温度範囲
-20 ~ 85°C
通信プロトコル
QSFP28 MSA
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221108175121o79lle.jpg)
特徴
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコードボードで設定し、対象となるスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム互換ブランド
100%実機検証
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷・在庫・配備を容易にします。
ラベルタイプを選択可能
色付き白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細を記入可能
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
温度テスト
-20 ~ 85°C
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
中心波長 | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCシンプレクス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 20km | 20km | 20km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
温度範囲 | -20 ~ 85°C (拡張用) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
相互運用性 | QSFP28 BX20 | QSFP-LR4-100GM QSFP-ELR4-100GM QSFP-ER4-100GM | QSFP28 LR4 QSFP28 ILR4 |
応用範囲 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
Е***а
Russian Federation
2023年4月18日
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品