Extreme互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを介し、波長1310nmのシングルモード・ファイバ(SMF)上で最大2kmの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100G-PLR4L MSA規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PSM4-100GからQSFP-PLR4L-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Extreme 互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406041804506n1bfw.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Extreme 互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406041804506n1bfw.jpg)
![Extreme 互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604180450nrn4dw.jpg)
![Extreme 互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604180450i0dgwm.jpg)
![Extreme 互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真は4に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604180450jklu92.jpg)
![Extreme 互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF) この写真は5に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240604180450ub5vzf.jpg)
Extreme 互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF)
#144197
#144197
61,653円 (税込)
FS P/N: QSFP-PLR4L-100G
6 販売数
8 レビュー
7 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Extreme互換 100GBASE-PLR4L QSFP28モジュール(SMF、1310nm、2km、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-PLR4L-100G
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-9.4 ~ 2dBm
受信感度
<-12.66dBm
パワーバジェット
3.2dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤3.5W
消光比
>3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
QSFP28 MSAに準拠、SFF-8636
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221109154029ko0kd6.jpg)
特徴
低消費電力で省エネを実現
内蔵Macomチップにより、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の抑制に努めています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性の光学部品をお届けします。
光スペクトルテスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0~70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 2km | 2km | 2km | 2km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
送信機タイプ | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
チップ | Macomチップ | Macomチップ | Macomチップ | Broadcomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (7)Compatibility (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
0
0
0
0
E***e
United States
2023年5月24日
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0F***y
United States
2023年4月20日
Very quick shipping and got what i ordered.
FS認証購入者
役に立った 6
コメント 0C***o
Australia
2023年4月14日
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品